Valikko Haku

Juoteferriitti 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 68 Ω at 25 MHz and impedance of 113 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRHL35-75-8T52

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 - 19999 0,0504 €
20000 + 0,0453 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 5000

Kokonaishinta:

252,00 €

5000 x 0,0504 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali K5B RMS-303
Tulpan pituus 7.5 mm
Tullinimike 8547900000
Sisäkkeen halkaisija 3.5 mm
Kokonaishalkaisija 7.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä