Valikko Haku

Ferriittimagneetit

Varastossa

Korkean koersitiivivoimansa ansiosta ferriittimagneetit sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin. Nämä pyörölevyt on magnetisoitu monella navalla yhdellä puolella. Voidaan käyttää kielikytkimissä, laitteiden, kuten vaippamagneettien, turvajärjestelmien ja audiovisuaalisten järjestelmien, kiinnipitämisessä sekä monissa muissa tarkoituksissa. Valikoima sisältää kaksi eri tyyppiä: yksi standardi levymuoto ja toinen rengasmainen, jossa on 5 mm upporeikä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Taso Osta
0,1879 € - 0,2593 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 kg
C5
0,0794 € - 0,0984 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.3 kg
C5
0,1108 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 kg
C5
1,024 € - 1,2801 € 9 Varastossa
0.6 kg
C5
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 20.0 mm 0.6 kg

1219343

Hinta-alue
0,2593 € - 0,1879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Taso
    C5
  • Vetovoima
    0.6 kg
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 14.0 mm 0.3 kg

1219341

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Taso
    C5
  • Vetovoima
    0.3 kg
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 20.0 mm 0.4 kg

1219342

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Taso
    C5
  • Vetovoima
    0.4 kg
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 20.0 mm 0.6 kg

1219344

Hinta-alue
1,2801 € - 1,024 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Taso
    C5
  • Vetovoima
    0.6 kg