Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamidi

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Tuotekoodi:

MSFC-4EX

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 3199 2,5719 €
3200 + 2,3147 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

2 057,52 €

800 x 2,5719 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Kokonaishalkaisija 14.3 mm
Leveys 22.8 mm
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä