Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
219 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Ulkokorkeus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,108 € - 0,12 € 270 Varastossa
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,1331 € - 0,1479 € 7009 Varastossa
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
1,4696 € - 1,6329 € 12668 Varastossa
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
1,6771 € - 1,8634 € 2633 Varastossa
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,598 € - 1,7755 € 2528 Varastossa
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,2159 € - 2,4621 € 1810 Varastossa
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
3,5764 € - 3,9738 € 3114 Varastossa
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
1,9833 € - 2,2037 € 4900 Varastossa
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
1,5883 € - 1,7647 € 1127 Varastossa
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
1,7691 € - 1,9657 € 1656 Varastossa
100 Ω
45 Ω
33.0 mm
3,0938 € - 3,4376 € 14706 Varastossa
105 Ω
50 Ω
22.0 mm
0,3932 € - 0,4369 € 87 Varastossa
140 Ω
16.0 mm
83 Ω
0,603 € - 0,67 € 32 Varastossa
113 Ω
15.0 mm
70 Ω
0,4058 € - 0,4508 € Kysy toimitusaikaa täältä
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
0,6419 € - 0,7133 € 600 Varastossa
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
0,3568 € - 0,3965 € 1400 Varastossa
68 Ω
28 Ω
7,1524 € - 7,9471 € 390 Varastossa
118 Ω
58 Ω
0,0719 € - 0,0799 € 12000 Varastossa
42 Ω
21 Ω
0,1336 € - 0,1485 € Kysy toimitusaikaa täältä
57 Ω
33 Ω
  • / 11
Toroidiferriitti 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Hinta-alue
0,12 € - 0,108 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    57 Ω
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1331 €

Varastotasot
7009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    64 Ω
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    45 Ω
  • Kokonaispituus
    3.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Hinta-alue
1,6329 € - 1,4696 €

Varastotasot
12668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    93 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    158 Ω
  • Ulkokorkeus
    12.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Hinta-alue
1,8634 € - 1,6771 €

Varastotasot
2633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    120 Ω
  • Ulkokorkeus
    23.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Hinta-alue
1,7755 € - 1,598 €

Varastotasot
2528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    190 Ω
  • Ulkokorkeus
    18.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Hinta-alue
2,4621 € - 2,2159 €

Varastotasot
1810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    90 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    140 Ω
  • Ulkokorkeus
    22.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Hinta-alue
3,9738 € - 3,5764 €

Varastotasot
3114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    225 Ω
  • Ulkokorkeus
    31.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Hinta-alue
2,2037 € - 1,9833 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    190 Ω
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Hinta-alue
1,7647 € - 1,5883 €

Varastotasot
1127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    270 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    560 Ω
  • Ulkokorkeus
    28.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 15.0 mm 45 Ω 100 Ω

10318874

Hinta-alue
1,9657 € - 1,7691 €

Varastotasot
1656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    100 Ω
  • Ulkokorkeus
    33.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 5.0 mm 50 Ω 105 Ω

10318850

Hinta-alue
3,4376 € - 3,0938 €

Varastotasot
14706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    50 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    105 Ω
  • Ulkokorkeus
    22.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 8.2 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Hinta-alue
0,4369 € - 0,3932 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    83 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    140 Ω
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 9.5 mm 70 Ω 113 Ω K5B

10433638

Hinta-alue
0,67 € - 0,603 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    113 Ω
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Hinta-alue
0,4508 € - 0,4058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    77 Ω
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Hinta-alue
0,7133 € - 0,6419 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    125 Ω
  • Kokonaispituus
    17.02 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Hinta-alue
0,3965 € - 0,3568 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    68 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Hinta-alue
7,9471 € - 7,1524 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    58 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    118 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0719 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    42 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    57 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100