Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamidi

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Tuotekoodi:

MSFC-5EX

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 1599 2,9149 €
1600 + 2,6234 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

1 165,96 €

400 x 2,9149 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Kokonaishalkaisija 18.0 mm
Leveys 31.0 mm
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä