Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 20.5 mm 33.0 mm 130 Ω 260 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 260 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RKCF-08-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
56 - 223 2,6703 €
224 + 2,4032 €
Vakiopakkaus: 56

Tilaa useita 56

Kokonaishinta:

149,54 €

56 x 2,6703 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Kokonaishalkaisija 20.5 mm
Leveys 33.0 mm
Materiaali A5
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä