Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 25.5 mm 32.5 mm 130 Ω 240 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 11.5 mm | 0.453 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 240 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RKCF-10-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
48 - 191 2,8538 €
192 + 2,5684 €
Vakiopakkaus: 48

Tilaa useita 48

Kokonaishinta:

136,98 €

48 x 2,8538 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Kokonaishalkaisija 25.5 mm
Leveys 32.5 mm
Materiaali A5
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä