Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 5.0 mm 13.0 mm 12.0 mm 93 Ω 158 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 5.0 mm | 0.197 in. It has an impedance of 93 Ω at 25 MHz, and impedance of 158 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRC-10-5-20-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 239 1,593 €
240 + 1,4337 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

95,58 €

60 x 1,593 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Sisähalkaisija 5.0 mm
Kokonaishalkaisija 13.0 mm
Leveys 12.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä