Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 8.0 mm | 0.315 in. It has an impedance of 60 Ω at 25 MHz, and impedance of 120 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRC-16-8-13-M

73 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 319 1,818 €
320 + 1,6362 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

145,44 €

80 x 1,818 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Sisähalkaisija 8.0 mm
Kokonaishalkaisija 19.5 mm
Leveys 23.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä