Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 10.2 mm | 0.402 in. It has an impedance of 270 Ω at 25 MHz, and impedance of 560 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRC-20-10-10-M

115 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
44 - 175 1,7217 €
176 + 1,5495 €
Vakiopakkaus: 44

Tilaa useita 44

Kokonaishinta:

75,75 €

44 x 1,7217 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Sisähalkaisija 10.2 mm
Kokonaishalkaisija 24.5 mm
Leveys 28.5 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä