Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.5 mm | 0.531 in. It has an impedance of 90 Ω at 25 MHz, and impedance of 140 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRC-20-13-30-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 319 2,4021 €
320 + 2,1619 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

192,17 €

80 x 2,4021 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Sisähalkaisija 135.0 mm
Kokonaishalkaisija 23.0 mm
Leveys 22.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä