Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 11.5 mm 28.0 mm 31.5 mm 70 Ω 140 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 11.5 mm | 0.453 in. It has an impedance of 70 Ω at 25 MHz, and impedance of 140 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRC-24-11-14-M

120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 159 1,8664 €
160 + 1,6797 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

74,66 €

40 x 1,8664 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Sisähalkaisija 11.5 mm
Kokonaishalkaisija 28.0 mm
Leveys 31.5 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä