Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 15.0 mm | 0.591 in. It has an impedance of 45 Ω at 25 MHz, and impedance of 100 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRC-25-15-12-M

72 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
36 - 143 1,9178 €
144 + 1,726 €
Vakiopakkaus: 36

Tilaa useita 36

Kokonaishinta:

69,04 €

36 x 1,9178 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Sisähalkaisija 15.0 mm
Kokonaishalkaisija 29.0 mm
Leveys 33.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä