Valikko Haku

Ferriitti kotelolla 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.0 mm | 0.512 in. It has an impedance of 140 Ω at 25 MHz, and impedance of 225 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRC-26-13-30-M

2914 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 79 3,8768 €
80 + 3,4892 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

77,54 €

20 x 3,8768 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Sisähalkaisija 13.0 mm
Kokonaishalkaisija 30.7 mm
Leveys 31.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä