Valikko Haku

Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 55 Ω K5B

Tämä holkkiferriittisydän toimitetaan ilman koteloa.
Tuotekoodi:

RRH-35-12-50

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
4000 - 15999 0,0278 €
16000 + 0,025 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 4000

Kokonaishinta:

111,20 €

4000 x 0,0278 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Solid Ferrite Core
Sisähalkaisija 1.2 mm
Kokonaishalkaisija 3.5 mm
Leveys 5.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä