Valikko Haku

Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

Tämä holkkiferriittisydän toimitetaan ilman koteloa.
Tuotekoodi:

RRH-95-50-190

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 1199 0,2115 €
1200 + 0,1903 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

63,45 €

300 x 0,2115 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Solid Ferrite Core
Sisähalkaisija 5.0 mm
Kokonaishalkaisija 9.5 mm
Leveys 19.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä