Valikko Haku

Lieriömäinen ferriitti 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

Solid Ferrite Cores are a shielding bead that guarantees impedance specifications over a wide frequency range. Applications include wire assemblies and the MATV CATV industries, as well as use as a multi-turn suppression core.
Tuotekoodi:

RRH-98-67-135

2500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 1999 0,2124 €
2000 + 0,1912 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

106,20 €

500 x 0,2124 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisähalkaisija 6.7 mm
Kokonaishalkaisija 9.8 mm
Leveys 13.5 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä