Valikko Haku

Toroidiferriitti 6.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

Tämä toroidiferriittisydän toimitetaan ilman koteloa.
Tuotekoodi:

RT-100-60-50

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 1999 0,1155 €
2000 + 0,1039 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

57,75 €

500 x 0,1155 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Toroid Ferrrite Core
Sisähalkaisija 6.0 mm
Kokonaishalkaisija 10.0 mm
Leveys 5.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä