Valikko Haku

Toroidiferriitti 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

Tämä toroidiferriittisydän toimitetaan ilman koteloa.
Tuotekoodi:

RT-125-80-120

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 799 0,1953 €
800 + 0,1758 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

39,06 €

200 x 0,1953 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Toroid Ferrrite Core
Sisähalkaisija 8.0 mm
Kokonaishalkaisija 12.5 mm
Leveys 12.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä