Valikko Haku

Toroidiferriitti 9.5 mm 17.5 mm 13.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

Tämä toroidiferriittisydän toimitetaan ilman koteloa.
Tuotekoodi:

RT-175-95-127

1100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 399 0,4888 €
400 + 0,4399 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

48,88 €

100 x 0,4888 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Toroid Ferrrite Core
Sisähalkaisija 9.5 mm
Kokonaishalkaisija 17.5 mm
Leveys 13.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä