Valikko Haku

Toroidiferriitti 10.0 mm 18.0 mm 15.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

Tämä toroidiferriittisydän toimitetaan ilman koteloa.
Tuotekoodi:

RT-180-100-150

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 399 0,574 €
400 + 0,5166 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

57,40 €

100 x 0,574 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Toroid Ferrrite Core
Sisähalkaisija 10.0 mm
Kokonaishalkaisija 18.0 mm
Leveys 15.0 mm
Materiaali K5B
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä