Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

Kiinteitä ja jaettuja ferriittiholkkeja voidaan käyttää suppressioytiminä ja suojina pyöreille kaapeleille. Saatavilla eri läpimittoja.

Jaettu ferriittiholkki (tai ydin) on kiinniketyyppinen holkki, jota käytetään suppressioytimenä. Niissä on A5-materiaalin ytimet, jotka asennetaan kaapelin ympärille. Ne sopivat erinomaisesti sähkömagneettisten häiriöiden varotoimenpiteiden arviointien tekemiseen ja kaikenlaisten sähkömagneettisten häiriöpäästöjen vähentämiseen. Polyamidikotelo helpottaa ytimen asentamista laiteeseen, jossa jälkikäteisasennus ja testaus on välttämätöntä. Erittäin tehokas magneettimateriaali suojaa digitaalisten laitteiden ei-toivotuilta sähkömagneettiselta säteilyltä vaikuttamatta aaltomuotoihin. Niitä voi käyttää henkilökohtaisissa tietokoneissa, tekstinkäsittelylaitteissa, fakseissa, näyttölaitteissa, kopiokoneissa ja tietokonekonsoleissa. Tämä suoja takaa immuniteetin siirtomelua ja muuta melua vastaan tällaisissa laitteissa. Ne voidaan asentaa kaapeliin liittimellä ja johtosarjalla. Niiden sidontanauha takaa, että kaapeli on tiukasti kiinni.

Kiinteiden ferriittiholkkien laaja valikoima takaa laajat impedanssiominaisuudet. Tämä valikoima sisältää vaihtoehtoja, joita käytetään yleisesti johtokokoonpanoissa ja MATV CATV -teollisuudenalalla. Valikoimassa on myös rengaskokoonpanovaihtoehto, joka tarjoaa ferriittiominaisuuksien paremman käytön laajemmalla alueella. Sitä käytetään yleisesti laajasti käännettävinä suppressioytiminä.

  • Ferriittimateriaali: A5, 3A5, G7 ja K5B
  • Kotelon materiaali: Polyamidi 6.6 (PA)
  • Väri: Musta
  • UL94 V0 -paloluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Leveys Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Osta
0,5517 € - 0,6131 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
1,1909 € - 1,3232 € 27 Varastossa
35.0 mm
19.0 mm
5.8 mm
3,6027 € - 4,003 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
28.5 mm
13.7 mm
0,0401 € - 0,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,025 € - 0,0278 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,0239 € - 0,0266 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
RRH-35-18-50 0,025 € - 0,0278 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
3.5 mm
1.8 mm
0,0842 € - 0,0936 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0551 € - 0,0613 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1854 € - 0,206 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,2124 € - 0,236 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1355 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.8 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,127 € - 0,1411 € 1000 Varastossa
12.8 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1455 € - 0,1617 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € 1317 Varastossa
10.4 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,2171 € - 0,2412 € 6185 Varastossa
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1216 € - 0,1351 € 8500 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1332 € - 0,148 € 3000 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1427 € - 0,1586 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,1758 € - 0,1953 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
  • / 11
Lieriömäinen ferriitti 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

RRH-186-102-250

Hinta-alue
0,6131 € - 0,5517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.6 mm
  • Leveys
    25.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 5.8 mm 19.0 mm 35.0 mm 272 Ω 340 Ω K5B

RRH-190-58-350

Hinta-alue
1,3232 € - 1,1909 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Leveys
    35.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

RRH-285-138-286

Hinta-alue
4,003 € - 3,6027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    13.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.5 mm
  • Leveys
    28.5 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 1.0 mm 3.5 mm 8.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

RRH-35-10-80

Hinta-alue
0,0445 € - 0,0401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    1.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Leveys
    8.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 55 Ω K5B

RRH-35-12-50

Hinta-alue
0,0278 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 1.3 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 61 Ω K5B

RRH-35-13-50

Hinta-alue
0,0266 € - 0,0239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    1.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 1.8 mm 3.5 mm 5.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

RRH-35-18-50

Hinta-alue
0,0278 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    1.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

RRH-40-20-120

Hinta-alue
0,0936 € - 0,0842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Leveys
    12.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 2.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

RRH-40-20-80

Hinta-alue
0,0613 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Leveys
    8.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

RRH-50-22-180

Hinta-alue
0,206 € - 0,1854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.0 mm
  • Leveys
    18.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

RRH-60-30-250

Hinta-alue
0,236 € - 0,2124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Leveys
    25.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 3.3 mm 6.3 mm 15.8 mm 76 Ω 101 Ω K5B

RRH-64-33-158

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    3.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.3 mm
  • Leveys
    15.8 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 4.0 mm 7.9 mm 12.8 mm 66 Ω 107 Ω K5B

RRH-79-40-128

Hinta-alue
0,1411 € - 0,127 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Leveys
    12.8 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

RRH-80-60-90

Hinta-alue
0,1617 € - 0,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Leveys
    9.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

RRH-95-50-104

Hinta-alue
0,1297 € - 0,1167 €

Varastotasot
1317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Leveys
    10.4 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

RRH-95-50-195

Hinta-alue
0,2412 € - 0,2171 €

Varastotasot
6185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Leveys
    19.5 mm
  • Materiaali
    K5B
Toroidiferriitti 5.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

RT-100-50-50

Hinta-alue
0,1351 € - 0,1216 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Toroid Ferrrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Toroidiferriitti 6.0 mm 10.0 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

RT-100-60-80

Hinta-alue
0,148 € - 0,1332 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Toroid Ferrrite Core
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Leveys
    8.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Toroidiferriitti 6.0 mm 12.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

RT-120-60-40

Hinta-alue
0,1586 € - 0,1427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Toroid Ferrrite Core
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Leveys
    4.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Toroidiferriitti 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

RT-125-80-120

Hinta-alue
0,1953 € - 0,1758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Toroid Ferrrite Core
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.5 mm
  • Leveys
    12.0 mm
  • Materiaali
    K5B