Kiinteitä ja jaettuja ferriittiholkkeja voidaan käyttää suppressioytiminä ja suojina pyöreille kaapeleille. Saatavilla eri läpimittoja.
Jaettu ferriittiholkki (tai ydin) on kiinniketyyppinen holkki, jota käytetään suppressioytimenä. Niissä on A5-materiaalin ytimet, jotka asennetaan kaapelin ympärille. Ne sopivat erinomaisesti sähkömagneettisten häiriöiden varotoimenpiteiden arviointien tekemiseen ja kaikenlaisten sähkömagneettisten häiriöpäästöjen vähentämiseen. Polyamidikotelo helpottaa ytimen asentamista laiteeseen, jossa jälkikäteisasennus ja testaus on välttämätöntä. Erittäin tehokas magneettimateriaali suojaa digitaalisten laitteiden ei-toivotuilta sähkömagneettiselta säteilyltä vaikuttamatta aaltomuotoihin. Niitä voi käyttää henkilökohtaisissa tietokoneissa, tekstinkäsittelylaitteissa, fakseissa, näyttölaitteissa, kopiokoneissa ja tietokonekonsoleissa. Tämä suoja takaa immuniteetin siirtomelua ja muuta melua vastaan tällaisissa laitteissa. Ne voidaan asentaa kaapeliin liittimellä ja johtosarjalla. Niiden sidontanauha takaa, että kaapeli on tiukasti kiinni.
Kiinteiden ferriittiholkkien laaja valikoima takaa laajat impedanssiominaisuudet. Tämä valikoima sisältää vaihtoehtoja, joita käytetään yleisesti johtokokoonpanoissa ja MATV CATV -teollisuudenalalla. Valikoimassa on myös rengaskokoonpanovaihtoehto, joka tarjoaa ferriittiominaisuuksien paremman käytön laajemmalla alueella. Sitä käytetään yleisesti laajasti käännettävinä suppressioytiminä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3481 € - 0,3868 € | 1260 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,978 € - 7,7533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,0701 € - 0,0779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1304 € - 0,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1053 € - 0,117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1299 € - 0,1443 € | 9 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0275 € - 0,0306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4337 € - 1,593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,6362 € - 1,818 € | 73 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,559 € - 1,7322 € | 528 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,1619 € - 2,4021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
3,4892 € - 3,8768 € | 2714 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0248 € - 0,0276 € | 3990 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,0237 € - 0,0264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0733 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0485 € - 0,0539 € | 4000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0753 € - 0,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0871 € - 0,0968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,094 € - 0,1044 € | 464 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.