Valikko Haku

Flexi-tulpat

Varastossa

Joustavat PVC-tulpat ovat halkeamattomia ja repeilemättömiä ja sopivat erinomaisesti tukkimaan kierteytettyjä ja sileitä putkia. Ne ovat erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Valikoima sopii metrisille ja UNF-kierteille.

Series Code: SR1070

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID d1 Väri Compatible Thread Sizes Osta
0,156 € - 0,1785 € 4487 Varastossa
Musta
0,2916 € - 0,5922 € 3244 Varastossa
Musta
0,1903 € - 0,3852 € 4960 Varastossa
Keltainen
0,1125 € - 0,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,2094 € - 0,4197 € 10344 Varastossa
Musta
0,5134 € - 1,0321 € 4135 Varastossa
Musta
0,2615 € - 0,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,1547 € - 0,3133 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
0,1766 € - 0,3622 € 9528 Varastossa
Musta
0,3559 € - 0,7187 € 1845 Varastossa
Musta
0,2656 € - 0,5577 € 4442 Varastossa
Keltainen
0,0911 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,1285 € - 0,259 € 6562 Varastossa
Musta
0,207 € - 0,207 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
Flexiplug-tulppa 11.8 mm 9.0 mm (DIA) Musta

FPWA-118

Hinta-alue
0,1785 € - 0,156 €

Varastotasot
4487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 21.6 mm 18.8 mm (DIA) Musta

FPWA-216

Hinta-alue
0,5922 € - 0,2916 €

Varastotasot
3244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 9.1 mm 6.4 mm PVC Keltainen

FPYJ-091

Hinta-alue
0,3852 € - 0,1903 €

Varastotasot
4960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 9.1 mm 6.4 mm (DIA) Musta

FPWA-091

Hinta-alue
0,2268 € - 0,1125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 15.4 mm 12.6 mm (DIA) Musta

FPWA-154

Hinta-alue
0,4197 € - 0,2094 €

Varastotasot
10344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Musta

FPWA-302

Hinta-alue
1,0321 € - 0,5134 €

Varastotasot
4135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 19.1 mm 16.3 mm (DIA) Musta

FPWA-191

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3923509000
Flexiplug-tulppa 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Keltainen

FPYJ-072

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 13.5 mm 10.7 mm (DIA) Musta

FPWA-135

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1766 €

Varastotasot
9528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 25.8 mm 23.0 mm (DIA) Musta

FPWA-258

Hinta-alue
0,7187 € - 0,3559 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 11.8 mm 7.5 mm PVC Keltainen

FPYJ-118

Hinta-alue
0,5577 € - 0,2656 €

Varastotasot
4442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Musta

FPWA-072

Hinta-alue
0,1834 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Musta

FPWA-103

Hinta-alue
0,259 € - 0,1285 €

Varastotasot
6562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Flexiplug-tulppa 7.5 mm 10.3 mm PVC Keltainen

FPYJ-103

Hinta-alue
0,207 € - 0,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790