Valikko Haku

Fyrkantiga ändpluggar

Varastossa

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

  • Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.
  • Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.
  • Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta.
Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus H AxA Osta
0,3737 € - 0,6009 € 14000 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
0,564 € - 0,7561 € 200 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
SQWA-0400-040 0,9296 € - 1,3052 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
40.0 mm
0,2546 € - 0,6871 € 1900 Varastossa
25.0 mm
19.0 mm
0,2765 € - 0,437 € 1204 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
1,1856 € - 1,8199 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
50.0 mm
0,753 € - 1,0465 € 400 Varastossa
25.0 mm
40.0 mm
0,2341 € - 0,3421 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,1848 € - 0,4973 € 3525 Varastossa
15.0 mm
19.0 mm
0,9706 € - 1,5669 € 112 Varastossa
25.0 mm
50.0 mm
0,2012 € - 0,3593 € 260 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
0,716 € - 0,9631 € 10 Varastossa
40.0 mm
30.0 mm
0,1506 € - 0,4082 € 4500 Varastossa
15.0 mm
12.7 mm
0,3094 € - 0,4916 € 800 Varastossa
15.0 mm
25.0 mm
0,1615 € - 0,2863 € 917 Varastossa
15.0 mm
16.0 mm
0,5887 € - 1,8228 € 4000 Varastossa
25.0 mm
12.7 mm
0,4791 € - 1,3964 € 25 Varastossa
25.0 mm
40.0 mm
0,2313 € - 0,5079 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
25.0 mm
0,1766 € - 0,4326 € 50 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
0,7269 € - 1,8482 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0250-025

Hinta-alue
0,6009 € - 0,3737 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0300-025

Hinta-alue
0,7561 € - 0,564 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm 40.0 mm PVC Musta

SQWA-0400-040

Hinta-alue
1,3052 € - 0,9296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0190-025

Hinta-alue
0,6871 € - 0,2546 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0200-025

Hinta-alue
0,437 € - 0,2765 €

Varastotasot
1204 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm 40.0 mm PVC Musta

SQWA-0500-040

Hinta-alue
1,8199 € - 1,1856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0400-025

Hinta-alue
1,0465 € - 0,753 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0159-025

Hinta-alue
0,3421 € - 0,2341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0190-015

Hinta-alue
0,4973 € - 0,1848 €

Varastotasot
3525 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0500-025

Hinta-alue
1,5669 € - 0,9706 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0200-015

Hinta-alue
0,3593 € - 0,2012 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm 40.0 mm PVC Musta

SQWA-0300-040

Hinta-alue
0,9631 € - 0,716 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0127-015

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1506 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0250-015

Hinta-alue
0,4916 € - 0,3094 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0159-015

Hinta-alue
0,2863 € - 0,1615 €

Varastotasot
917 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0127-025

Hinta-alue
1,8228 € - 0,5887 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm PVC Musta

408006059907

Hinta-alue
1,3964 € - 0,4791 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm PVC Musta

408002559907

Hinta-alue
0,5079 € - 0,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm PVC Musta

408002059907

Hinta-alue
0,4326 € - 0,1766 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm PVC Musta

408006559907

Hinta-alue
1,8482 € - 0,7269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi