Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,5894 € - 1,3036 € 350 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,3978 € - 0,8719 € 1013 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,688 € - 1,3488 € 11340 Varastossa
50.0 mm
20.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1347 € - 0,2452 € 5900 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
3,6241 € - 5,5996 € 129 Varastossa
80.0 mm
24.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,282 € - 0,6921 € 1400 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,4995 € - 1,1044 € 5688 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
6,5806 € - 8,1883 € 2 Varastossa
110.0 mm
24.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
1,1984 € - 4,673 € 314 Varastossa
60.0 mm
24.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,7634 € - 1,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
7.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
1,03 € - 2,4018 € 198 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.0 mm
2
8,2292 € - 10,2456 € 119 Varastossa
100.0 mm
24.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
8,6107 € - 10,668 € 68 Varastossa
140.0 mm
35.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
7.0 mm
1
8,6107 € - 10,668 € 42 Varastossa
140.0 mm
35.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
7.0 mm
1
3,6241 € - 5,5996 € 511 Varastossa
80.0 mm
24.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,5722 € - 1,2657 € 953 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,9009 € - 2,2279 € 500 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
1,3219 € - 3,4774 € 200 Varastossa
30.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.5 mm
2
0,8981 € - 1,886 € 800 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.5 mm
2
0,7634 € - 1,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
7.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.0 mm
2
  • / 16
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Hinta-alue
1,3036 € - 0,5894 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10181058

Hinta-alue
0,8719 € - 0,3978 €

Varastotasot
1013 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Hinta-alue
1,3488 € - 0,688 €

Varastotasot
11340 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Hinta-alue
0,2452 € - 0,1347 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Hinta-alue
5,5996 € - 3,6241 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Hinta-alue
0,6921 € - 0,282 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Hinta-alue
1,1044 € - 0,4995 €

Varastotasot
5688 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Hinta-alue
8,1883 € - 6,5806 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm White PE

10327005

Hinta-alue
4,673 € - 1,1984 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rihlattu kärki 12.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289280

Hinta-alue
1,886 € - 0,7634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 25.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289327

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Hinta-alue
10,2456 € - 8,2292 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Hinta-alue
10,668 € - 8,6107 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Hinta-alue
10,668 € - 8,6107 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Hinta-alue
5,5996 € - 3,6241 €

Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Hinta-alue
1,2657 € - 0,5722 €

Varastotasot
953 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rihlattu kärki 20.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289310

Hinta-alue
2,2279 € - 0,9009 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 30.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289501

Hinta-alue
3,4774 € - 1,3219 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Rihlattu kärki 15.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289303

Hinta-alue
1,886 € - 0,8981 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 12.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289273

Hinta-alue
1,886 € - 0,7634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea