Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.
Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | SW | Väri | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1744 € - 0,3891 € | 1200 Varastossa |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Punainen
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2493 € - 0,555 € | 400 Varastossa |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2466 € - 0,5493 € | 7483 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1171 € - 0,3862 € | 12478 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Punainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1231 € - 0,4062 € | 23200 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Punainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1812 € - 0,4034 € | 17400 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1444 € - 0,3204 € | 13050 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1784 € - 0,3977 € | 1967 Varastossa |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7071 € - 1,5736 € | 1400 Varastossa |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0944 € - 0,0944 € | 5000 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 25678 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,181 € - 0,202 € | 8100 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3915 € - 0,3915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1642 € - 0,2719 € | 11500 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2747 € - 0,4518 € | 3768 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,115 € - 0,115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1669 € - 0,1669 € | 48252 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 1,1103 € - 3,6622 € | 1400 Varastossa |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1784 € - 0,4949 € | 13900 Varastossa |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2862 € - 0,3171 € | 16010 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm