Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.
  • Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet.
Materiaali: LDPE, HDPE, Nailon Väri: Väritön, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
D Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
H Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kierrestandardi Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kierrekoko Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Väri Kaikki
Materiaali Kaikki
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,2396 € - 0,2656 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.4 mm
1-1/4
Punainen
LDPE
19.8 mm
Gas-kierteet
0,0643 € - 0,0716 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.8 mm
1/8
Punainen
LDPE
12.0 mm
Gas-kierteet
0,0777 € - 0,0865 € 255000 Varastossa
18.7 mm
3/8
Punainen
LDPE
11.3 mm
Gas-kierteet
0,1601 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.4 mm
7/8
Punainen
LDPE
19.5 mm
Gas-kierteet
0,0343 € - 0,0721 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
M12
Väritön
LDPE
8.0 mm
Metric-Kierteet
0,8036 € - 0,894 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.9 mm
2-1/2
Punainen
LDPE
27.6 mm
Gas-kierteet
0,0709 € - 0,0788 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8 mm
1/4
Punainen
LDPE
11.0 mm
Gas-kierteet
0,1875 € - 0,2081 € 139200 Varastossa
36.0 mm
1
Punainen
LDPE
19.0 mm
Gas-kierteet
0,4189 € - 0,4668 € 24128 Varastossa
61.9 mm
2
Punainen
LDPE
21.0 mm
Gas-kierteet
0,564 € - 0,627 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.5 mm
2-1/4
Punainen
LDPE
25.0 mm
Gas-kierteet
0,1206 € - 0,1339 € 165000 Varastossa
29.4 mm
3/4
Punainen
LDPE
17.7 mm
Gas-kierteet
0,1085 € - 0,1207 € 200 Varastossa
25.4 mm
5/8
Punainen
LDPE
15.7 mm
Gas-kierteet
0,2724 € - 0,3039 € 10112 Varastossa
50.3 mm
1-1/2
Punainen
LDPE
20.5 mm
Gas-kierteet
0,0968 € - 0,1074 € 429312 Varastossa
23.2 mm
1/2
Punainen
LDPE
13.5 mm
Gas-kierteet
0,304 € - 0,842 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
1/2
Keltainen
HDPE
32.0 mm
Gas-kierteet
0,2709 € - 0,7141 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
M42
Keltainen
HDPE
16.5 mm
Metric-Kierteet
0,2336 € - 0,6169 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
1/8
Keltainen
HDPE
17.5 mm
Gas-kierteet
0,3415 € - 0,3756 € 150 Varastossa
40.0 mm
1
Keltainen
HDPE
28.0 mm
Gas-kierteet
0,141 € - 0,2172 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
1/8
Keltainen
HDPE
13.0 mm
Gas-kierteet
0,4355 € - 0,7969 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M52
Keltainen
HDPE
19.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 6
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4 LDPE Punainen

10167

Hinta-alue
0,2396 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1-1/4
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/8 LDPE Punainen

10392

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1/8
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8 LDPE Punainen

10104

Hinta-alue
0,0777 € - 0,0865 €

Varastotasot
255000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    3/8
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 7/8 LDPE Punainen

10970

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    7/8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 LDPE Väritön

50346

Hinta-alue
0,0343 € - 0,0721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2-1/2 LDPE Punainen

12905

Hinta-alue
0,8036 € - 0,894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    2-1/2
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/4 LDPE Punainen

10559

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1/4
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1 LDPE Punainen

10204

Hinta-alue
0,1875 € - 0,2081 €

Varastotasot
139200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2 LDPE Punainen

10968

Hinta-alue
0,4189 € - 0,4668 €

Varastotasot
24128 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    2
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2-1/4 LDPE Punainen

12954

Hinta-alue
0,564 € - 0,627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    2-1/4
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4 LDPE Punainen

10205

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1339 €

Varastotasot
165000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    3/4
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 5/8 LDPE Punainen

11157

Hinta-alue
0,1085 € - 0,1207 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    5/8
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/2 LDPE Punainen

10432

Hinta-alue
0,2724 € - 0,3039 €

Varastotasot
10112 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1-1/2
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/2 LDPE Punainen

10198

Hinta-alue
0,0968 € - 0,1074 €

Varastotasot
429312 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1/2
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/2 HDPE Keltainen

9165000

Hinta-alue
0,304 € - 0,842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1/2
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M42 HDPE Keltainen

9030000

Hinta-alue
0,2709 € - 0,7141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M42
  • Väri
    Keltainen
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/8 HDPE Keltainen

9161000

Hinta-alue
0,2336 € - 0,6169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1/8
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1 HDPE Keltainen

9169000

Hinta-alue
0,3415 € - 0,3756 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/8 HDPE Keltainen

9101000

Hinta-alue
0,141 € - 0,2172 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrekoko
    1/8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M52 HDPE Keltainen

9032000

Hinta-alue
0,4355 € - 0,7969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M52
  • Väri
    Keltainen