Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,1041 € - 0,1156 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,1285 € - 0,1431 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.9 mm
M20 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,0836 € - 0,1756 € 10000 Varastossa
24.5 mm
11/16 in
Punainen
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0971 € - 0,1079 € 43000 Varastossa
13.8 mm
M12 x 1
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,2034 € - 0,2259 € 155948 Varastossa
28.3 mm
M26 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,1866 € - 0,2063 € 24650 Varastossa
24.4 mm
M22 x 1.5
Punainen
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrinen
0,2455 € - 0,2722 € 84093 Varastossa
44.4 mm
1-1/4-11 in
Punainen
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,0992 € - 0,1101 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.2 mm
1/2-14 in
Punainen
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,0797 € - 0,0886 € 174600 Varastossa
18.7 mm
3/8-19 in
Punainen
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,1236 € - 0,1372 € 124500 Varastossa
29.4 mm
3/4-14 in
Punainen
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,4294 € - 0,4785 € 6215 Varastossa
61.9 mm
#2-11 in
Punainen
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,4181 € - 0,4659 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.7 mm
M52 x 2
Punainen
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrinen
0,2189 € - 0,2427 € 500 Varastossa
32.0 mm
M28 x 1.5
Punainen
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,0351 € - 0,0739 € 1980 Varastossa
15.5 mm
M12 x 1.5
Väritön
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrinen
0,0659 € - 0,0733 € 36450 Varastossa
11.8 mm
1/8-28 in
Punainen
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,2792 € - 0,3115 € 2754 Varastossa
50.3 mm
1-1/2-11 in
Punainen
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,1112 € - 0,1237 € 12198 Varastossa
25.4 mm
5/8-14 in
Punainen
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,5781 € - 0,6427 € 24 Varastossa
71.5 mm
2-1/4 in
Punainen
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,1641 € - 0,1824 € 14178 Varastossa
32.4 mm
7/8-14 in
Punainen
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,1922 € - 0,2133 € 62499 Varastossa
36.0 mm
#1-11 in
Punainen
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
  • / 8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083499

Hinta-alue
0,1156 € - 0,1041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083536

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10125762

Hinta-alue
0,1756 € - 0,0836 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    11/16 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083482

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0971 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083574

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2034 €

Varastotasot
155948 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M26 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10087022

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1866 €

Varastotasot
24650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069011

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2455 €

Varastotasot
84093 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1-1/4-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069165

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/2-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10068663

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0797 €

Varastotasot
174600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069615

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1236 €

Varastotasot
124500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    3/4-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10072936

Hinta-alue
0,4785 € - 0,4294 €

Varastotasot
6215 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    #2-11 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083611

Hinta-alue
0,4659 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M52 x 2
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10087565

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M28 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 LDPE - PIR Väritön

10139585

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0351 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10070673

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0659 €

Varastotasot
36450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/8-28 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10070956

Hinta-alue
0,3115 € - 0,2792 €

Varastotasot
2754 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1-1/2-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10079867

Hinta-alue
0,1237 € - 0,1112 €

Varastotasot
12198 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    5/8-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2-1/4 LDPE - PIR Punainen

10125908

Hinta-alue
0,6427 € - 0,5781 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    2-1/4 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10072943

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1641 €

Varastotasot
14178 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069561

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1922 €

Varastotasot
62499 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    #1-11 in