Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10072011 | 0,0746 € - 0,2027 € | 5500 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,1352 € - 0,3683 € | 59098 Varastossa |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,4302 € | 31035 Varastossa |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2217 € - 0,5952 € | 15000 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7283 € - 2,054 € | 280 Varastossa |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,3359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1754 € - 0,4921 € | 2720 Varastossa |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1088 € - 0,292 € | 6455 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1015 € - 0,2723 € | 4000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4729 € - 1,2671 € | 3640 Varastossa |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1244 € - 0,2885 € | 9400 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,4302 € | 2191 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0965 € - 0,259 € | 14000 Varastossa |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1557 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Punainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,4803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Punainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1317 € - 0,3418 € | 9841 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,6413 € - 1,2347 € | 150 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Punainen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1024 € - 0,2006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,4037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10082980 | 0,1239 € - 0,3212 € | 27500 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Punainen
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa