Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | SW1 | Kierrekoko | Väri | h | H | SW2 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1025 € - 0,114 € | 39593 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0951 € - 0,1058 € | 137189 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,428 € - 0,4757 € | 5190 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,3985 € - 0,4434 € | 1100 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0777 € - 0,0864 € | 14280 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0823 € - 0,0916 € | 3500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0871 € - 0,0968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5445 € - 0,6034 € | 700 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0858 € - 0,0951 € | 19860 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3718 € - 0,4139 € | 2810 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1264 € - 0,1403 € | 541 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,4855 € - 0,4855 € | 60 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1487 € - 0,1655 € | 2294 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1025 € - 0,114 € | 42990 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,2427 € - 0,2708 € | 9242 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1922 € - 0,2147 € | 5368 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3564 € - 0,3957 € | 170 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1439 € - 0,1914 € | 8771 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1292 € - 0,1431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5725 € - 0,6371 € | 1400 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm