Valikko Haku

Gas cylinder valv skydd

Varastossa

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Suunniteltu suojaamaan teollisuus- ja nestekaasupullojen sylinterin kierteitä, kun niitä ei käytetä.
  • Se voi erottaa tyhjät sylinterit.
  • Sitä käytetään yleisesti laboratorioissa, lääketieteessä ja rakennuskohteissa.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali d Tyyppi Ilmaläppä Osta
0,2034 € - 0,2177 € 25625 Varastossa
LDPE
26.4 mm
1
Ei ilmaläppää
0,2063 € - 0,4833 € 8000 Varastossa
LDPE
25.0 mm
3
Ei ilmaläppää
10073063 0,1908 € - 0,2115 € 93995 Varastossa
LDPE
24.3 mm
1
Ilmaläpällä
0,5374 € - 0,5669 € 4616 Varastossa
HDPE
24.3 mm
6
Ilmaläpällä
0,1796 € - 0,2938 € 271600 Varastossa
LDPE
21.8 mm
1
Ilmaläpällä
0,5164 € - 1,1051 € 1050 Varastossa
LDPE
35.0 mm
5
Ilmaläpällä
10073605 0,2399 € - 0,2526 € 6000 Varastossa
LDPE
30.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,1627 € - 0,3418 € 118700 Varastossa
LDPE
21.8 mm
1
Ei ilmaläppää
0,536 € - 0,5641 € 15000 Varastossa
HDPE
21.8 mm
6
Ilmaläpällä
0,5837 € - 0,5837 € 4171 Varastossa
HDPE
30.0 mm
6
Ilmaläpällä
0,1992 € - 0,4715 € 18600 Varastossa
LDPE
25.4 mm
1
Ei ilmaläppää
0,2076 € - 0,4892 € 11400 Varastossa
LDPE
28.8 mm
1
Ei ilmaläppää
0,2343 € - 0,4921 € 23800 Varastossa
LDPE
26.4 mm
1
Ilmaläpällä
0,2076 € - 0,2189 € 7 Varastossa
LDPE
30.0 mm
5
Ei ilmaläppää
0,5192 € - 1,0992 € 2315 Varastossa
LDPE
38.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,1627 € - 0,2098 € 6000 Varastossa
LDPE
21.7 mm
1
Ei ilmaläppää
0,1796 € - 0,2059 € 29600 Varastossa
LDPE
21.7 mm
1
Ilmaläpällä
0,1363 € - 0,2651 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
28.0 mm
6
Ei ilmaläppää
10073056 0,1655 € - 0,2115 € 3200 Varastossa
LDPE
24.3 mm
1
Ei ilmaläppää
0,2371 € - 0,2638 € 2939 Varastossa
LDPE
20.0 mm
4
Ei ilmaläppää
  • / 2
Kaasupullon venttiilisuojus 26.4 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073032

Hinta-alue
0,2177 € - 0,2034 €

Varastotasot
25625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 25.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072110

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2063 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    3
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073063

Hinta-alue
0,2115 € - 0,1908 €

Varastotasot
93995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074329

Hinta-alue
0,5669 € - 0,5374 €

Varastotasot
4616 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073070

Hinta-alue
0,2938 € - 0,1796 €

Varastotasot
271600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 35.0 mm Ilmaläpällinen LDPE Keltainen

10074282

Hinta-alue
1,1051 € - 0,5164 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073605

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2399 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072073

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1627 €

Varastotasot
118700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074305

Hinta-alue
0,5641 € - 0,536 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074336

Hinta-alue
0,5837 € - 0,5837 €

Varastotasot
4171 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6
Kaasupullon venttiilisuojus 25.4 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072080

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1992 €

Varastotasot
18600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 28.8 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072097

Hinta-alue
0,4892 € - 0,2076 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 26.4 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073049

Hinta-alue
0,4921 € - 0,2343 €

Varastotasot
23800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073599

Hinta-alue
0,2189 € - 0,2076 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 38.0 mm Ilmaläpällinen LDPE Keltainen

10074299

Hinta-alue
1,0992 € - 0,5192 €

Varastotasot
2315 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 21.7 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10087473

Hinta-alue
0,2098 € - 0,1627 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.7 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 21.7 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073278

Hinta-alue
0,2059 € - 0,1796 €

Varastotasot
29600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.7 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 28.0 mm Ei ilmaläppää HDPE Keltainen

10074718

Hinta-alue
0,2651 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073056

Hinta-alue
0,2115 € - 0,1655 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilitulppa LDPE Keltainen

10073285

Hinta-alue
0,2638 € - 0,2371 €

Varastotasot
2939 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    4