Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M4 4x8 8.0 Teräs

Teräksinen haarukkanivel, jossa on kiinnitysklipsi, on valmistettu teräksestä, mikä takaa lujuuden ja korroosionkestävyyden. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Kiinnitysklipsi kiinnittyy haarukan alaosan ympärille lukiten sen paikoilleen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20215798

21 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,43 €
50 - 99 1,14 €
100 - 199 1,07 €
200 - 499 1,00 €
500 + 0,93 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,43 €

1 x 1,43 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 4x8
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 ±0.5 21.0
l3 16.0
l4 6.0
w1 tol. B13 4.0
w2 4.0
w3 tol. h11 8.0
w4 8.0
Paino gr 5.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä