Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x28 28.0 Teräs

Teräksinen haarukkanivel, jossa on kiinnitysklipsi, on valmistettu teräksestä, mikä takaa lujuuden ja korroosionkestävyyden. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Kiinnitysklipsi kiinnittyy haarukan alaosan ympärille lukiten sen paikoilleen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20215965

9 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 9,29 €
50 - 99 7,43 €
100 - 199 6,97 €
200 - 499 6,50 €
500 + 6,04 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,29 €

1 x 9,29 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 14x28
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Paino gr 178.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä