Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M16 16x32 32.0 Teräs

Teräksinen haarukkanivel, jossa on kiinnitysklipsi, on valmistettu teräksestä, mikä takaa lujuuden ja korroosionkestävyyden. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Kiinnitysklipsi kiinnittyy haarukan alaosan ympärille lukiten sen paikoilleen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20216009

260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 11,48 €
50 - 99 9,18 €
100 - 199 8,61 €
200 - 499 8,04 €
500 + 7,46 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,48 €

1 x 11,48 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 16x32
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Paino gr 282.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä