Nämä teräksiset haarukkanivelet ja kiinnitysklipsit ovat liitäntä, jossa yhteensopivat osat asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnityspidikkeet pitävät niitä paikoillaan. Ne muodostavat U:n muotoisen liitännän kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.
Kiinnitysklipsi on klipsi, joka lukittuu paikoilleen haarukan alaosan ympärille estäen irtoamisen vahingossa ja saaden aikaan siistin ja kompaktin kokoonpanon. Teräsaine takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn. Nivel voidaan tarvittaessa purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi. Tämä mahdollistaa komponentin tarkistuksen, voitelun tai vaihdon.
Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä käytetään myös rakennus-, autoteollisuus- ja tuotannon aloilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3388, SRR3387
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d3 | Clevis koko | Thread hand | Kierretyyppi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,46 € - 11,48 € | 260 Varastossa |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oikeakätinen
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
15,12 € - 23,26 € | 57 Varastossa |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oikeakätinen
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
1,35 € - 2,07 € | 599 Varastossa |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Vasenkätinen
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
2,03 € - 3,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Vasenkätinen
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
5,37 € - 8,26 € | 184 Varastossa |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Vasenkätinen
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
9,65 € - 14,85 € | 54 Varastossa |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Vasenkätinen
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
6,75 € - 10,39 € | 1466 Varastossa |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Vasenkätinen
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
17,51 € - 26,94 € | 51 Varastossa |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Vasenkätinen
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
1,65 € - 2,54 € | 416 Varastossa |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oikeakätinen
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
2,16 € - 3,33 € | 420 Varastossa |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Oikeakätinen
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
2,93 € - 4,50 € | 8 Varastossa |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Oikeakätinen
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
4,82 € - 7,42 € | 377 Varastossa |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oikeakätinen
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
9,89 € - 15,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oikeakätinen
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
15,12 € - 23,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oikeakätinen
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
5,60 € - 8,62 € | 102 Varastossa |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Vasenkätinen
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
10,69 € - 16,45 € | 48 Varastossa |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Vasenkätinen
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
16,59 € - 25,52 € | 51 Varastossa |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Vasenkätinen
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
2,22 € - 3,41 € | 255 Varastossa |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Oikeakätinen
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
1,25 € - 1,92 € | 77 Varastossa |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Oikeakätinen
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
1,84 € - 2,83 € | 601 Varastossa |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Oikeakätinen
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.