Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Varastossa

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
39,03 € - 52,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x28
303 Ruostumaton teräs
14.0
72.0
28.0
99,62 € - 132,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
303 Ruostumaton teräs
16.0
115.0
64.0
197,58 € - 263,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
42.0
25x50
303 Ruostumaton teräs
25.0
132.0
50.0
13,79 € - 21,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
25,05 € - 38,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
303 Ruostumaton teräs
12.0
86.0
48.0
10,56 € - 16,24 € 8 Varastossa
M8
14.0
8x32
303 Ruostumaton teräs
8.0
58.0
32.0
18,85 € - 29,00 € 4 Varastossa
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
19,36 € - 29,79 € 3 Varastossa
M10
18.0
10x40
303 Ruostumaton teräs
10.0
72.0
40.0
85,82 € - 114,43 € 2 Varastossa
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
81,39 € - 108,52 € 6 Varastossa
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
163,61 € - 218,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
36x72
Teräs
36.0
188.0
72.0
6,90 € - 10,62 € 54 Varastossa
M6
10.0
6x24
303 Ruostumaton teräs
6.0
43.0
24.0
6,32 € - 9,73 € 54 Varastossa
M6
10.0
6x12
303 Ruostumaton teräs
6.0
31.0
12.0
126,43 € - 168,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
36x72
Teräs
35.0
188.0
72.0
126,43 € - 168,57 € 2 Varastossa
M36
60.0
36x72
Teräs
35.0
188.0
72.0
1,50 € - 2,30 € 7 Varastossa
M6
10.0
6x24
Teräs
6.0
43.0
24.0
2,21 € - 3,40 € 143 Varastossa
M10
18.0
10x20
Teräs
10.0
52.0
20.0
73,94 € - 98,59 € 9 Varastossa
M14
24.0
14x56
303 Ruostumaton teräs
14.0
101.0
56.0
76,00 € - 101,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
5,84 € - 8,99 € 29 Varastossa
M5
9.0
5x20
303 Ruostumaton teräs
5.0
36.0
20.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M14 14x28 28.0 303 Ruostumaton teräs

20194215

Hinta-alue
52,04 € - 39,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 303 Ruostumaton teräs

20194284

Hinta-alue
132,83 € - 99,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M24 25x50 50.0 303 Ruostumaton teräs

20194321

Hinta-alue
263,44 € - 197,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194383

Hinta-alue
21,21 € - 13,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20194437

Hinta-alue
38,54 € - 25,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20194512

Hinta-alue
16,24 € - 10,56 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20194567

Hinta-alue
29,00 € - 18,85 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194543

Hinta-alue
29,79 € - 19,36 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194628

Hinta-alue
114,43 € - 85,82 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194475

Hinta-alue
108,52 € - 81,39 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M36 36x72 72.0 Teräs

20193720

Hinta-alue
218,15 € - 163,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    36x72
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20193812

Hinta-alue
10,62 € - 6,90 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x12 12.0 303 Ruostumaton teräs

20193805

Hinta-alue
9,73 € - 6,32 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel tapilla M36 36x72 72.0 Teräs

20193249

Hinta-alue
168,57 € - 126,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    36x72
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M36 36x72 72.0 Teräs

20193256

Hinta-alue
168,57 € - 126,43 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    36x72
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 Teräs

20193348

Hinta-alue
2,30 € - 1,50 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 Teräs

20193393

Hinta-alue
3,40 € - 2,21 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 303 Ruostumaton teräs

20193973

Hinta-alue
98,59 € - 73,94 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194017

Hinta-alue
101,33 € - 76,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194062

Hinta-alue
8,99 € - 5,84 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0