Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20192259

165 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 11,76 €
50 - 99 9,41 €
100 - 199 8,82 €
200 - 499 8,23 €
500 + 7,64 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,76 €

1 x 11,76 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 8x16
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Paino gr 37.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä