Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20193065

48 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,79 €
50 - 99 15,83 €
100 - 199 14,84 €
200 - 499 13,85 €
500 + 12,86 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,79 €

1 x 19,79 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 16x64
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Paino gr 411.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä