Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20193935

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 39,40 €
50 - 99 31,52 €
100 - 199 29,55 €
200 - 499 27,58 €
500 + 25,61 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,40 €

1 x 39,40 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 12x48
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Paino gr 175.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä