Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vasenkätisellä kierteellä.
Tuotekoodi:

20194543

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 29,79 €
50 - 99 23,83 €
100 - 199 22,34 €
200 - 499 20,85 €
500 + 19,36 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,79 €

1 x 29,79 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 10x40
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Paino gr 116.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä