Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
17,70 € - 27,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
303 Ruostumaton teräs
10.0
72.0
40.0
4,21 € - 6,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
303 Ruostumaton teräs
5.0
26.0
10.0
22,59 € - 34,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
133,32 € - 177,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
28x56
Teräs
28.0
148.0
56.0
6,68 € - 10,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
Teräs
12.0
86.0
48.0
8,65 € - 13,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
303 Ruostumaton teräs
8.0
42.0
16.0
111,00 € - 148,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
30x54
Teräs
30.0
148.0
54.0
111,00 € - 148,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M30
52.0
30x60
Teräs
30.0
160.0
60.0
67,09 € - 89,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
30.0
18x36
Teräs
18.0
94.0
36.0
13,40 € - 20,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
Teräs
16.0
115.0
64.0
3,26 € - 5,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
303 Ruostumaton teräs
5.0
26.0
10.0
14,00 € - 21,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
7,72 € - 11,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
303 Ruostumaton teräs
8.0
42.0
16.0
7,64 € - 11,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
303 Ruostumaton teräs
8.0
42.0
16.0
1,96 € - 3,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x20
Teräs
5.0
36.0
20.0
1,76 € - 2,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
Teräs
8.0
42.0
16.0
142,59 € - 190,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
28x56
Teräs
28.0
148.0
56.0
126,43 € - 168,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
35x72
Teräs
35.0
188.0
72.0
85,82 € - 114,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
1,76 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x12
Teräs
6.0
31.0
12.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194161

Hinta-alue
27,23 € - 17,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x10 10.0 303 Ruostumaton teräs

20193782

Hinta-alue
6,47 € - 4,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20194185

Hinta-alue
34,75 € - 22,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M27 28x56 56.0 Teräs

20193638

Hinta-alue
177,76 € - 133,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 Teräs

20193461

Hinta-alue
10,28 € - 6,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20193836

Hinta-alue
13,30 € - 8,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M27 30x54 54.0 Teräs

20193652

Hinta-alue
148,00 € - 111,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    30x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Haarukkanivel tapilla M30 30x60 60.0 Teräs

20193669

Hinta-alue
148,00 € - 111,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Haarukkanivel tapilla M18 18x36 36.0 Teräs

20193553

Hinta-alue
89,45 € - 67,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 Teräs

20193546

Hinta-alue
20,61 € - 13,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x10 10.0 303 Ruostumaton teräs

20192235

Hinta-alue
5,02 € - 3,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20192334

Hinta-alue
21,54 € - 14,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20192327

Hinta-alue
11,87 € - 7,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20192259

Hinta-alue
11,76 € - 7,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x20 20.0 Teräs

20192877

Hinta-alue
3,02 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 Teräs

20192891

Hinta-alue
2,71 € - 1,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M27 28x56 56.0 Teräs

20193164

Hinta-alue
190,12 € - 142,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M36 35x72 72.0 Teräs

20193232

Hinta-alue
168,57 € - 126,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20192365

Hinta-alue
114,43 € - 85,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x12 12.0 Teräs

20193331

Hinta-alue
2,70 € - 1,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0