Valikko Haku

Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20209445

244 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 2,41 €
50 - 99 1,93 €
100 - 199 1,81 €
200 - 499 1,69 €
500 + 1,57 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,41 €

1 x 2,41 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 10x20
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Paino gr 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä