Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Luo luotettavan ja lujan liitännän, joka kestää lisäksi kulumista.
  • Saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä vakiokierteenä.
  • Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasitusta.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402.A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
0,57 € - 0,88 € 4891 Varastossa
5x10
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
5.0
10.0
1,01 € - 1,56 € 46 Varastossa
5x20
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
5.0
20.0
1,57 € - 2,41 € 245 Varastossa
10x20
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Hieno
10.0
20.0
0,62 € - 0,96 € 2034 Varastossa
6x12
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
6.0
12.0
0,51 € - 0,79 € 649 Varastossa
4x16
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
4.0
16.0
1,17 € - 1,80 € 96 Varastossa
8x32
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Hieno
8.0
32.0
2,18 € - 3,35 € 534 Varastossa
10x40
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Hieno
10.0
40.0
0,83 € - 1,27 € 12 Varastossa
6x24
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
6.0
24.0
0,80 € - 1,23 € 3410 Varastossa
8x16
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
8.0
16.0
1,68 € - 2,58 € 474 Varastossa
10x40
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
10.0
40.0
0,51 € - 0,78 € 1310 Varastossa
4x8
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
4.0
8.0
3,66 € - 5,63 € 402 Varastossa
8x16
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Hieno
8.0
16.0
0,97 € - 1,49 € 7636 Varastossa
8x32
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
8.0
32.0
1,25 € - 1,93 € 5909 Varastossa
10x20
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
10.0
20.0
2,14 € - 3,29 € 4 Varastossa
12x24
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Hieno
12.0
24.0
27,70 € - 42,61 € 54 Varastossa
14x56
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Hieno
14.0
56.0
9,67 € - 14,87 € 46 Varastossa
16x64
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
16.0
64.0
13,06 € - 20,09 € 570 Varastossa
20x40
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
20.0
40.0
4,73 € - 7,28 € 57 Varastossa
12x48
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Hieno
12.0
48.0
4,86 € - 7,47 € 1 Varastossa
14x56
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Karkea
14.0
56.0
  • / 9
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 Teräs

20209353

Hinta-alue
0,88 € - 0,57 €

Varastotasot
4891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel 5x20 M5 36.0 Teräs

20209360

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

20209445

Hinta-alue
2,41 € - 1,57 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 6x12 M6 31.0 Teräs

20209377

Hinta-alue
0,96 € - 0,62 €

Varastotasot
2034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel 4x16 M4 29.0 Teräs

20209346

Hinta-alue
0,79 € - 0,51 €

Varastotasot
649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x16
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 8x32 M8 58.0 Teräs

20209421

Hinta-alue
1,80 € - 1,17 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 Teräs

20209469

Hinta-alue
3,35 € - 2,18 €

Varastotasot
534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 6x24 M6 43.0 Teräs

20209384

Hinta-alue
1,27 € - 0,83 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 Teräs

20209391

Hinta-alue
1,23 € - 0,80 €

Varastotasot
3410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 Teräs

20209452

Hinta-alue
2,58 € - 1,68 €

Varastotasot
474 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 4x8 M4 21.0 Teräs

20209339

Hinta-alue
0,78 € - 0,51 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 Teräs

20209407

Hinta-alue
5,63 € - 3,66 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 8x32 M8 58.0 Teräs

20209414

Hinta-alue
1,49 € - 0,97 €

Varastotasot
7636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

20209438

Hinta-alue
1,93 € - 1,25 €

Varastotasot
5909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 Teräs

20209483

Hinta-alue
3,29 € - 2,14 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 Teräs

20209544

Hinta-alue
42,61 € - 27,70 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 Teräs

20209575

Hinta-alue
14,87 € - 9,67 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 Teräs

20209612

Hinta-alue
20,09 € - 13,06 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

20209506

Hinta-alue
7,28 € - 4,73 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 Teräs

20209537

Hinta-alue
7,47 € - 4,86 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0