Valikko Haku

Haarukkanivel 20x80 M20 145.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20209636

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 47,49 €
50 - 99 37,99 €
100 - 199 35,62 €
200 - 499 33,24 €
500 + 30,87 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

47,49 €

1 x 47,49 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 20x80
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 80.0
d2 M20
d3 34.0
l2 145.0
l3 120.0
Paino gr 800.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä