Valikko Haku

Haarukkanivel 28x56 M27 148.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20209681

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 80,29 €
50 - 99 64,23 €
100 + 60,22 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

80,29 €

1 x 80,29 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 28x56
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 112.0
Paino gr 1500.0
l4 40.0
w1 28.0
w2 28.0
w3 55
w4 55
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä