Valikko Haku

Haarukkanivel 30x54 M27 148.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20209698

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 42,19 €
50 - 99 33,75 €
100 - 199 31,64 €
200 + 29,53 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

42,19 €

1 x 42,19 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 30x54
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Paino gr 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä