Valikko Haku

Haarukkanivel 4x16 M4 29.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20209834

46 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,10 €
50 - 99 0,88 €
100 - 199 0,83 €
200 - 499 0,77 €
500 + 0,72 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,10 €

1 x 1,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 4x16
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 29.0
l3 24.0
Paino gr 7.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä