Valikko Haku

Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20209889

1204 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,64 €
50 - 99 1,31 €
100 - 199 1,23 €
200 - 499 1,15 €
500 + 1,07 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,64 €

1 x 1,64 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 8x16
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Paino gr 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä