Valikko Haku

Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20209988

377 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,68 €
50 - 99 5,34 €
100 - 199 5,01 €
200 - 499 4,68 €
500 + 4,34 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,68 €

1 x 6,68 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 12x48
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Paino gr 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä